Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The fiberglass pit transition is designed to remove dangerous pit gases. It can be custom fit in a concrete pit pump out. Our fiberglass riser duct can be mounted directly onto the building for removal of pit gases. The fiberglass weatherhood is ideal for exhaust fans or shutters when wind conditions reduce their effectiveness.
Fiberglass Pit Transition:
- 1 piece fiberglass construction.
- Totally corrosion resistant for protection from harsh environment
- Aluminum rails for easy shutter installation.
Fiberglass Riser Duct:
- Mount directly to building for removal of pit gases.
- The rugged fiberglass with noncorrosive fasteners assures long life.
- Easy mounting for 14”- 24” exhaust fans.
Fiberglass Weatherhoods:
- Fiberglass construction with stainless steel lag bolts.
- Easy installation with minimal maintenance.
- Available in 4 sizes to protect openings up to 60” square.
Informacja o produkcie
Serwis i modernizacja
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!