Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
The Flashing Feed Pipe is used to separate two phase feed when the inlet flow is in a separated flow region. Here, the two-phase flow enters center pipe, the vapors are released from the upper area of the pipe, and the liquid flows to the outer chamber where it is fed to the distributor/pre-distributor below.
The compact design of this model makes good use of available tower height.
The Flashing Feed Pipe is connected to an internal tower flange and is commonly supported by a tower wall clip. This device is constructed in one piece, provided access diameter is suficient. Alternatively, multi-piece construction with gasketing can be supplied.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!