Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Munters LDP is specially developed for low dew point applications and features the battery-specific HPX rotor with the ability to maintain dry rooms at continuous -40°F to -70°F or even lower dew points, 24/7/365, providing uninterrupted quality production with a 40% smaller footprint vs. industry standard.
It is available for indoor and outdoor installation. The Munters LDP is available in multiple purge configurations designed to optimize performance and energy usage per customer requirements.
Información de productos
Opciones
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!