Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Indendørs luftkvalitet (IAQ) bliver negativt påvirket af forureningskilder som f.eks. støv, pollen, mug, skimmel og VOC (Volatile Organic Compounds).
Disse forureningskilder kan stamme fra møbler, laboratorier, rengøringsmidler og brugerne af bygningerne. Helbredsproblemer kan begynde kort efter, man er blevet udsat for dårlig indendørs luftkvalitet. Man kan opleve kløende øjne, hovedpine og træthed. Langvarig udsættelse for dårlig IAQ kan medvirke til kroniske åndedrætssygdomme såsom astma. Af denne grund har markedet for affugtningssystemer i høj grad været båret frem af bekymringer for indendørs luftkvalitet og energiforbrug i erhvervsbygninger. Ironisk nok har en af de vigtigste grunde til IAQ-problemer været helt nye regler, der har krævet, at der blev tilført mere udendørsluft i bygninger.
Derfor kan udendørsluft i dag udgøre op til 80% af affugtningsbelastningen i en bygning og negativt påvirke eksisterende airconditionanlægs evne til at håndtere denne øgede latente belastning. Den rette ventilation kombineret med affugtning kan give økonomiske fordele gennem reducerede driftsomkostninger, bedre IAQ og øget komfort. Men dette gør, at driftsteknikere og bygningsejere står over for en stor udfordring: hvordan skal man udvælge et luftbehandlingssystem, der kan levere øgede mængder ventilationsluft som anbefalet af ASHRAE Standard 62 og som krævet af nye bygningslove uden at øge anlægs- og driftsomkostningerne?
For at klare udfordringen med øget ventilationsluft anvender Munters dobbelt-gennemprøvede teknologier: energigenvinding til at undgå spild og sorptionsaffugtning til at sikre en luftfugtighed inden for ASHRAE komfortzonen. Ved at kombinere sorptionsaffugtning med energigenvinding kan Munters levere mange fordele. Et Munters system fjerner fugt i fordampet form ved hjælp af en sorptionsrotor frem for kondensation ved hjælp af en køleflade. Da luften efter sorptionsaffugtning ikke er mættet, når den kommer ind i bygningen, forbliver kanalsystemet med indblæsningsluften tørt. ASHRAE understreger vigtigheden af et tørt rørsystem i Standard 62, som opfordrer til at holde luftfugtigheden under 70% RH for at undgå mikrobiel vækst. Dette kriterium er meget svært at opfylde med kølebaserede luftbehandlingssystemer – men med Munters kan luftfugtigheden nemt kontrolleres i kanalsystemer, og ASHRAE-retningslinjerne bliver samtidig overholdt.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!