Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Ventilatorer & Lysfiltre / Lysfiltre

LFD36 Lysfilter

LFD lysfilter

  • Høj lysreduktionsfaktor
  • Lav modstand mod luftstrøm
  • Passer til montering på ventilatorer
  • Passer til montering på luftindtag
  • Passer til montering på oplukkelige åbninger
  • Nem at rengøre
  • Kompakte transportdimensioner
  • Hurtig og nem montering

 

Produktbeskrivelse

Det første skridt på vejen til lyskontrol inde i et fjerkræhus er at have en lystæt struktur. Et praktisk problem, man møder, når man gør et fjerkræhus lystæt, er nødvendigheden af at have ventilationsåbninger i stalden. Disse gør det muligt, at der kommer frisk luft ind i staldhuset og gammel luft ud af det, men desværre også at dagslys trænger ind i stalden gennem ind- og udgangsåbningerne. Dette problem kan løses ved anvendelse af lysfiltre, som lader luften passere igennem, men absorberer lyset.
I et lysfilter anvendes kurvede styreblade til at reflektere lyset frem og tilbage mellem bladenes to sider. Hver refleksion absorberer noget af lyset og formindsker dermed dets intensitet. Disse blades kurveform skal være sådan, at den giver en god balance mellem dels at danne mange lysrefleksioner, dels ikke at hæmme luftstrømmens passage mellem bladene for meget. Erfarne udviklingsingeniører hos Munters har anvendt den nyeste CFD-software (computational fluid dynamics) for at opnå et design med netop denne balance. LFd kan monteres både på indsugnings- og udblæsningsåbninger for at danne mørke i et fjerkræhus, mens det er klart solskin udenfor. På en sådan dag kan lysstyrken udenfor være så høj som 160.000 lux. Ved passagen gennem LFd kan lysets styrke reduceres til 0,12 lux, hvorved der dannes totalt mørke.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Specifikation
Bredde 1,100 mm
Højde 1,100 mm
Dybde 230 mm
Vægt 23 kg
Indløbsåbning 1,1 m2
Produktdatablad (820,6 kb)


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.