Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
SM indsugningsspjæld fås til anvendelse inden for fjerkræ- og drivhusbranchen samt den traditionelle industri. For at opnå en hurtig og effektiv kontrol over friskluftindtaget i et hus kan man anvende et SM indsugningsspjæld. Luft suges ind i huset gennem et åbent SM indsugningsspjæld ved hjælp af udsugningsventilatorer, som er placeret i husets ydermure, eller ved hjælp af vores EMT-program af jetventilatorer, som blander frisk luft med den luft, der er i huset.
For at få en bedre aerodynamisk effektivitet og reducere tryktab er spjælddesignet blevet udviklet i Munters Italiens forsknings- og udviklingslaboratorium. Testkammeret er blevet opbygget i overensstemmelse med specifikationerne i ANSI/AMCA 210-85 figur 15. Konstruktionsmæssige detaljer og lufttæthed er verificeret af personale ved BESS-laboratoriet ved Agricultural Engineering Department, Illinois universitet, USA.
Tilgængelig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Tekniske specifikationer
Downloads
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 10.5 kg |
Number of shutterblades | 5 |
Inlet opening | 0,44 m2 |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 10.5 kg |
Number of shutterblades | 5 |
Inlet opening | 0,44 m2 |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!