Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
For at opnå en hurtig og effektiv kontrol over
friskluftindtaget i et hus kan man anvende et SM indsugningsspjæld. Luft suges
ind i huset gennem et åbent SM indsugningsspjæld ved hjælp af udsugningsventilatorer
som er placeret i husets ydermure, eller ved hjælp af vores EMTprogram
af jetventilatorer som blander frisk luft med den luft der er i huset.
For at få en bedre aerodynamisk effektivitet og reducere tryktab er spjælddesignet
blevet udviklet i Munters Italy forsknings- og udviklingslaboratorium.
Testkammeret er blevet opbygget i overensstemmelse med specifikationerne i
ANSI/AMCA 210-85 figur 15. Konstruktionsmæssige detaljer og lufttæthed er
verificeret af personale ved BESS Lab ved Agricultural Engineering
Department, University of Illinois (USA).
Tilgængelig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 13.0 kg |
Number of shutterblades | 3 |
Inlet opening | 0.51 m2 |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 13.0 kg |
Number of shutterblades | 3 |
Inlet opening | 0.51 m2 |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!