Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Vi lancerer nu det nye MX² Plus Climate System til total klimastyring af følsomme produktionsprocesser og oplagring.
Hjertet i MX² Plus Climate System er Munters’ nye og energieffektive MX² stand alone affugter. Baseret på kundespecifikke ønsker og behov, udbygges anlægget med moduler, der samlet styrer både temperatur og luftfugtighed.
MX² Plus Climate System konfigureres nemt med for- og/eller efterbehandlingsmoduler til befugtning, køling, opvarmning og filtrering.
Systemet bygges op og sluttestes på Munters’ fabrik i Sverige og leveres derefter til kunden i moduler på rammer, der nemt samles og tilsluttes på stedet.
• Luftmængder fra 1.000-12.300 m³/h
• Fuld fleksibilitet - konfigureres efter kundens behov
• Energioptimeret løsning
• Kompakt design - enkel installation
• Bare én systemleverandør og service partner
• Moderne Climatix kontrolsystem
• Valgfri regenererings-varmekilde (El/damp/gas)
• Komplet dokumentationssæt leveres ved ordreafgivelse
Kompakt design – enkel installation
Ved at standardisere modulerne har det været muligt at minimere anlæggets fysiske størrelse. Dette muliggør en enkel integration af MX² Plus Climate System i de fleste fugtfølsomme produktionsprocesser og andre applikationer, der kræver behandling af luften.
Til krævende processer og oplagring
Takket være den høje affugtningskapacitet og anlæggets store fleksibilitet, er MX² Plus Climate System perfekt til brug i forskellige trin i fugtfølsomme fremstillingsprocesser eller andre steder, hvor der er behov for et præcist kontrolleret klima.
Procesindustrien
Til følsomme produktionsprocesser indenfor fødevare-, medicinalvare- og kemiproduktion sikrer MX² Plus Climate System energieffektiv klimakontrol samlet i bare ét anlæg. Løsningen sikrer optimale produktionsforhold året rundt – uagtet de varierende udendørs forhold.
Oplagring
Ved opbevaring af kostbare genstande eller dokumenter stilles der store krav til fugtstyring. Eftersom MX² Plus Climate System både kan indeholde affugtning og befugtning i ét og samme anlæg, sikres et perfekt og fuldt kontrolleret klima, både med hensyn til temperatur og luftfugtighed.
Hent produktbrochure ved at klikke her (Engelsk PDF-fil)
Gå til MX²Plus Climate System produktside her på hjemmesiden
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!