Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
En nyopført operationsklinik skulle udføre øjenlaseroperationer (LASIK) for at reducere patienters afhængighed af briller og kontaktlinser ved at ændre på hornhinden med avanceret udstyr. Men det eksisterende HVAC-system kunne ikke skabe den krævede og nødvendige temperatur og luftfugtighed til at skabe optimale resultater.
Undersøgelser har vist, at vellykkede øjenlaseroperationer kræver meget præcise indeklimaforhold. Det betyder, at der ikke må være temperatursvingninger på mere end +/- 0,5°C eller ændringer i den relative luftfugtighed på mere end +/- 2% over en periode på 10 min. Hvis rummet ikke overholder disse krav, kan der ikke blive udført operationer. Som et resultat deraf var den spritnye operationsstue midlertidigt ubrugelig, og man blev nødt til at udføre operationer eksternt.
Prioriteten var selvfølgelig at få operationsklinikken op at køre så hurtigt som muligt. Kroeschell Inc., et maskiningeniørfirma fra Chicago, blev valgt til at evaluere og udarbejde anbefalinger til at løse problemet.
Ifølge Steve Cooper, underdirektør i Kroeschell, fastlagde en undersøgelse, at den eksisterende kølefladetemperatur gjorde det umuligt for udblæsningsluften at være lavere end 10°C. Dette gjorde det umuligt for rummet at være under 50% RH, hvilket var uacceptabelt, da de påkrævede optimale forhold er 20-21°C, 40-45% RH.
Kroeschell, Inc. anbefalede en Munters sorptionsaffugter som en stand-alone løsning på problemet. Affugteren er baseret på en Munters' affugtningsrotor, der opsuger og fjerner vandet fra luften i en kontinuerlig proces. Udover rotoren indeholder anlægget filtrering, to ventilatorer samt en regenereringsvarmeflade.
Frisk udendørsluft kommer ind i affugtningsenheden, som er indstillet til at opretholde en luftfugtighed på 43% RH i udblæsningsluften, og kommer derefter ind i luftbehandlingsanlægget i rummet. Temperatur- og luftfugtighedssensorer styrer kølefladeventilen, det elektriske kanalvarmelegeme og befugteren for at opretholde designparametrene.
Projektet var en bragende succes, og operationerne kunne begynde med det samme og er fortsat efter planen uden afbrydelser, siden systemet startede. Lægepersonalet melder, at systemet opretholder luftfugtigheden med en afvigelse på kun +/- 0,6% RH det meste af tiden – en tilladelig afvigelse, som de mener praktisk taget ikke er set før i andre LASIK-operationsklinikker i landet.
"Vi er meget stolte af resultatet af dette prominente projekt," sagde Steve Cooper. "Munters affugteren leverede en enkel løsning, som er til at betale, til en facilitet med ekstraordinære krav. Dette viser, at produktet har anvendelsesmuligheder alle steder, hvor et traditionelt kølefladebaseret system kommer til kort."
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!