Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
ML Plus-systemet indeholder moduler til affugtning, befugtning, køling og opvarmning og sikrer dermed et fuldt kontrolleret klima i arkivet året rundt.
Arkivcentrum Blekinge har i 2015 indviet nye arkivfaciliteter og råder over mere end 10 km hyldemeter i et 2-etagers byggeri i udkanten af i Bräkne-Hoby i Sydsverige.
Arkivcentrum består af 3 virksomheder:
Blekingearkivet, der yder service til ca. 2.500 forskellige foreninger og virksomheder inden for arkivering og dokumenthåndtering. Arkivmaterialet stilles til rådighed for forskere - uanset om denne forskning sker på et akademisk niveau, eller som en privat interesse i slægtsforskning eller lokalhistorie.
Ronneby Kommunearkiv, der indeholder kommunens centralarkiv samt
SVAR, som er et kommunalt arkiv, der har fokus på slægtsforskning.
Chef for Blekingearkivet, Per Lundin, udtrykker stor tilfredshed med Munters’ klimastyringsløsning og sætter især stor pris på anlæggets stabilitet og driftsikkerhed.
Anlæggets drift overvåges problemfrit via husets BMS-system og med en Serviceaftale med Munters, sikres regelmæssig og optimal vedligeholdelse, så arkivets personale ikke behøver bekymre sig om fysisk selv at tilse anlægget, skifte filtre etc.
De 3 arkiver flyttede sammen i de nye lokaler efter at Blekingearkivet pga. pladsmangel var nødsaget til at udvide sit 30 år gamle arkivlokale.
Ved at samle de 3 virksomheder har man skabt et forskningscenter for kulturarvsinformation, slægts- og lokalhistorie, hvor en forskningssal og moderne mødefaciliteter stilles gratis til rådighed for alle interesserede.
Høje krav til klimastyring
Ved det nye arkivbyggeri har man forsøgt at efterleve ”Sunde-Hus-konceptet”, der bl.a. har betydet at elforbruget dækkes af et solcelleanlæg på taget. Ved overproduktion, forsyner anlægget også forskolen i nabobygningen med elektricitet.
I arkivet følger kravene til klimastyring retningslinierne fra det Svenske Rigsarkiv, dvs. en temperatur på 18°C (± 2°C) og en relativ luftfugtighed på 30-40 %RH (±5 %RH) året rundt.
Ved disse klimaforhold er de opbevarede genstande effektivt beskyttet mod fugtrelaterede skader og kan bevares for fremtidig forskning.
ML Plus - Samlet løsning til temperatur- og fugtstyring
Entreprenørfirmaet Skanska løste opgaven omkring klimakravet ved at specificere et Munters ML23 Plus klimasystem, der er specialkonfigureret til arkivets behov.
Anlægget er bygget op omkring et Munters ML-sorptionsaffugtningsanlæg med en nominel luftmængde på 2300 m³/h. Ved at påbygge moduler til befugtning, køling og varme kan ML Plus systemet året rundt levere et helt stabilt indeklima, 18°C/35% RH, – fuldstændig uafhængigt at de udendørs varierende temperatur- og fugtforhold.
Anlægget til Arkivcentrum blev leveret i moduler, der er samlet på stedet og fremstår som ét anlæg og optager langt mindre plads i forhold til en traditionel løsning med separate enheder fra forskellige leverandører.
I de gamle arkivlokaler fandtes ingen klimastyring og de opbevarede genstande blev i løbet af året udsat for store og problematiske udsving i den relative luftfugtighed, typisk mellem 30-70% RH. Om sommeren blev der midlertidigt opstillet små affugtere i et forsøg på at begrænse den høje luftfugtighed, der kan være helt ødelæggende bl.a. for de gamle dokumenter.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!