Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The system is typically installed in gas cleaning devices such as flue gas desulphurization absorbers and wet scrubbers. DV210 RF has several functions such as the protection of the downstream gas-gas heat exchanger (GGH) from droplets, the best available elimination of liquid carry-over escaping into the environment and finally the highest retention of liquid solvent avoiding losses during operation.
DV210 RF has been designed to address applications with medium to high liquid loads, medium face velocities and low residual liquid loads behind the mist eliminator. High efficiency combined with low construction height make this product fitting ideal into the product range of vertical flow mist eliminators. The intelligent placement of the DV210 RF in the flow vortex area in the top of the absorber reduces the total pressure loss of the mist eliminator system more than 25%.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!