Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
DF 4300 droplet separator provides high efficiency droplet separation and low pressure drop even at very high face velocity giving energy saving operation. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. Alternative material choices and drainage systems, as well as add-on features like flanges and protection mesh are just some of the configuration options.
DF 4300 droplet separator is best suited for high velocity air-intakes and air washers as well as for spray humidifiers where high liquid loads have to be eliminated. Particularly in applications with restricted space availability and high air volumes, DF 4300 droplet separator provides outstanding performance. The unit is suitable for use at face velocities between 2 and 8 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!