Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
DF 4200 droplet separator provides high efficiency droplet separation even under harsh operating conditions. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. Alternative material choices and drainage systems, as well as add-on features like flanges and protection mesh are just some of the configuration options.
DF 4200 droplet separator is designed for use in many applications, for example: air washers, spray humidifiers and low velocity air intakes. The unit is suitable for use at face velocities between 1 and 4 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!