Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The economical high performance AX51” Aerotech fans with “air-foil” technology provide the features you like, now with the truely innovative Munters Drive technology. The Munters Drive was designed by our engineering team from the ground up. Munters uses DC motor technology, which allows for customized ventilation based on the application and building requirements. This customization maximizes efficiency and performance with significant energy savings over a traditional AC motor. During the design process one of the key requirements was that the motor must be direct drive. This eliminates costly maintenance items, no bearings to grease, belts or pulleys to replace. This is especially important when the fans are hanging several feet in the air. The struts are constructed of corrosion resistant extruded aluminum struts. Significant energy savings, little to no maintenance costs and energy rebates make the AX51 a solid investment for your business.
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
580 | |
33.93 | |
26.9 lbf/kW | |
227 | |
4.82 | |
1.263 | |
27,900 cfm | |
22.1 cfm /W | |
1,020 fpm | |
c13238 |
580 | |
33.93 | |
26.9 lbf/kW | |
227 | |
4.82 | |
1.263 | |
27,900 cfm | |
22.1 cfm /W | |
1,020 fpm | |
c13238 |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!