Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
This Dri-Eaz airmover will ventilate confined spaces through up to 125 feet of Sto&Go ducting – or propel dry air across large open areas to aid in drying. Improve indoor air quality; remove unwanted odors.
Use the Vortex to ventilate, create negative pressure, or add to a complete drying system. The Vortex can be set-up for operation by itself or with up to 125 feet of ducting – making it ideal for ventilation plus a range of drying applications including gyms, concrete pads and hallways.
With its powerful 1.0 hp motor, the Vortex can effectively drive air through ducting or across large open areas. A built-in handle and simple 1-speed switch make operation a snap.
Dostępna w Denmark
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!