Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Features twenty-five feet of 12-inch semi-rigid ducting that compresses to fit inside a protective case. Connect one or more sections to the Vortex Axial airmover for fast, efficient ventilation wherever you need it. The vinyl case is fitted with a reinforced nylon handle. Suitable for use on any 12 in. ducting inlet or outlet, including the Vortex Axial Fan and the Defendair HEPA 500 Airscrubber. Works for negative or positive pressure installations.
Dostępna w Denmark
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!