Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
MDC140 łaczy w sobie tradycyjne zalety osuszaczy Munters takie jak sprawnosc i wytrzymałosc z nowoczesna technologia tj. układ płynnej regulacji wilgotnosci i wielojezyczne menu panelu operatorskiego.
Niskie zuzycie energii i niezawodnosc sa bardzo istotne w dzisiejszych procesach. Nasz nowoczesny system sterowna wraz z wysokiej wydajnosci wentylatorami, które spełniaja dyrektywy UE Ecodesign dodatkowow wsperanymi przez falowniki czestotliwosci, daja wiele opcji optymalizacji zuzycia energii. System odzysku energii (Energy Recovery Purge - ERP) jest dostepny jako standardowa opcja do zamówienia dla oszczednosci energii.
MDC140 wyposazony jest w wiele funkcji alarmowych dla zapewnienia pełnej kontroli procesu osuszania. Obudowa i panele zewnetrzne wykonane sa z zastosowaniem powłoki antykorozyjnej ze stopu AluZink i pokryte farba w kolorze RAL 7035.
Osuszacz MDC140 zaspakaja szeroki zakres potrzeb przez dostarczenie wielu praktycznych funkcji juz w standardzie. Dostepne liczne opcje dodatkowe pozwalaja na obróbke wstepna i wtórna powietrza poprzez proste dodanie podzespołów mechanicznych i elektrycznych.
Osuszacz MDC140 dostarczany jest z 3 mozliwymi typami nagrzewnic powietrza regeneracyjnego: elektryczna, parowa i gazowa. Funkcja standardowa jest wskaznik serwisowy informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu. W celu ułatwienia instalacji, wlot wentylatora powietrza procesowego został tak zaprojektowany, aby umozliwic rózne połozenia wylotu.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Osuszacze serii MCD sa zgodne z obiema zharmonizowanymi normami europejskimi i posiadaja znak CE.
Dostępna w China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 14000 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 250 Pa |
Moc wentylatora | 11 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie | 300 Pa |
Znamionowy przepływ powietrza | 4500 m3/h |
Moc wentylatora | 4 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
147.7 kW | |
63.3 g | |
61.9 g | |
Moc całkowita (El.) | 165.7 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektryczne | 261 A |
380V 3-50 Hz Par./Gaz. | 33 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 248 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 31 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 225 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 30 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 239 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 28 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Zużycie gazu | 14.77 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 2660 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-30 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 95 dB(A) |
Filtr powietrza | G4 |
Wymiary | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Waga netto | 1153 kg |
Suche powietrze | 337x630 mm |
Pow. wilg. | 244x450 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 14000 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 250 Pa |
Moc wentylatora | 11 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie | 300 Pa |
Znamionowy przepływ powietrza | 4500 m3/h |
Moc wentylatora | 4 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
147.7 kW | |
63.3 g | |
61.9 g | |
Moc całkowita (El.) | 165.7 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektryczne | 261 A |
380V 3-50 Hz Par./Gaz. | 33 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 248 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 31 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 225 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 30 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 239 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 28 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Zużycie gazu | 14.77 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 2660 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-30 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 95 dB(A) |
Filtr powietrza | G4 |
Wymiary | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Waga netto | 1153 kg |
Suche powietrze | 337x630 mm |
Pow. wilg. | 244x450 mm |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!