Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Wraz z rosnącymi kosztami energii i coraz ostrzejszymi warunkami klimatycznymi, wielu hodowców drobiu, jako sposób na obniżenie rachunków, rozważa inwestowanie w wymienniki ciepła. Jednakże niższe rachunki za energię nie są jedyną zaletą rozwiązań z zastosowaniem wymienników ciepła. Jest to prawdziwie kompleksowe rozwiązanie, które pomaga utrzymywać optymalne warunki w zabudowaniach hodowlanych, przy jednoczesnym poszanowaniu otaczającego środowiska.
Wymienniki powietrza odzyskują ciepło generowane przez drób w kurniku, przekształcając je na energię cieplną ogrzewania, pomagając hodowcom zaoszczędzić na kosztach energii i przyczynić się do redukcji problemów związanych z jakością powietrza.
Nowy rekuperator ciepła Heat X Rotate gwarantuje hodowcom drobiu doskonałą kontrolę nad wymiennikami ciepła, przyczyniając się do wytworzenia optymalnego mikroklimatu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów ogrzewania na niskim poziomie. Nadszedł czas na zmianę, zwrot ku innowacyjnym i zintegrowanym rozwiązaniom, które wspomagają działalność biznesową bez wywierania nadmiernego wpływu na koszty.
Innowacyjny rekuperator ciepła, który pomaga producentom drobiu zaoszczędzić pieniądze
Potencjał produkcyjny fermy drobiu może zostać w pełni osiągnięty tylko wtedy, gdy zapewnione będą .idealne warunki mikroklimatu wewnętrznego. To z kolei wymaga odpowiednio wydajnych systemów wentylacyjnych.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę rosnące ceny energii i znaczny udział składowej energetycznej w kosztach ogólnych produktów drobiowych, oszczędność energii stanowi dla hodowców jeden z najpilniejszych priorytetów.
W tym MIEJSCU mogą Państwo obliczyć swoje oszczędności roczne
Jednym ze sposobów uzyskania oszczędności energii jest zmniejszenie intensywności wentylacji w kurniku, lecz cierpi na tym jakość powietrza. Ponadto rośnie poziom wilgotności i stężenie dwutlenku węgla, a także zanieczyszczenie amoniakiem oraz zapylenie.
To nie jest zdrowe środowisko dla ludzi i dla zwierząt.
Zamiast tego należy zastosować rekuperację ciepła z wentylacji, aby odzyskać część ciepła z powietrza wywiewanego z kurnika i wykorzystać je do podgrzewu wstępnego powietrza świeżego, napływającego do budynku.
Aby obniżyć rachunki za paliwo przy jednoczesnym utrzymaniu właściwego poziomu wentylacji i wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach inwentarskich, coraz więcej ferm wykorzystuje rekuperację ciepła z wentylacji. Każdy kurnik, wymagający ogrzewania w zimie, może czerpać korzyści z zastosowania wymiennika ciepła.
Obecna w kurnikach wysoka wilgotność i zapylenie stanowiły w przeszłości wyzwanie dla wymienników ciepła, wymagając głębokiego czyszczenia po użyciu. Jednak w przypadku wymienników ciepła typu Heat-X Rotate, dzięki systemom samoczyszczącym czynności związane z czyszczeniem są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia.
Wielu hodowców zainstalowało już rekuperatory ciepła Heat-X Rotate, a korzyści od samego początku były namacalne. Zwiększyło to rentowność całej fermy, zapewniając jednocześnie zdrowe i komfortowe środowisko dla kurczaków, a także przyczyniając się do ochrony otaczającego środowiska (z powodu redukcji CO2 uzyskanej dzięki oszczędności w zużyciu energii do ogrzewania).
„Pierwsza partia kurczaków jest już w kurniku i wygląda na to, że mają się doskonale”
Hans Klemmensen – Manager Operacyjny – KJ Klimateknik
Zachęcamy, aby zapoznać się z historią sukcesu jednego z przodujących duńskich producentów, który zdecydował się zainstalować system rekuperacji ciepła w swoich kurnikach.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!