Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Wiele półprzewodników i urządzeń elektronicznych wymaga kontrolowanego, suchego środowiska pracy. Obecność nadmiaru wilgoci powoduje korozję styków, kondensację na powierzchni obwodów mikrochipu oraz nieprawidłowe przywieranie fotorezystorów, przez co dochodzi do awarii półprzewodników.
Dla zapewnienia prawidłowego środowiska pracy, wykorzystuje się osuszacze sorpcyjne Munters.
Wilgoć powoduje awarie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.
Badanie przeprowadzone przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przypisuje 20% wszystkich awarii elektroniki korozji styków i podzespołów, nawet jeżeli były chronione odpowiednimi powłokami.
Wilgoć ma również wpływ na wartość oporu materiałów izolacyjnych. Może ona powodować przepływ prądu o niewielkim natężeniu w miejscach, gdzie nie powinno go być, powodując awarie kontroli systemu, a nawet niedające się naprawić uszkodzenia.
Obniżenie wilgotności względnej (RH) do poziomu około 45% za pomocą osuszaczy sorpcyjnych Munters zredukuje liczbę usterek o połowę w porównaniu z usterkami w przypadku wilgotności na poziomie 80%.
Samo wilgotne powietrze potrafi być niezłym przewodnikiem. W przypadku takich urządzeń jak generatory prądu, aparatura rozdzielcza, cyrkulatory, radary i sprzęt komunikacyjny, zbyt wilgotne otoczenie może powodować wyładowania łukowe i pożary.
W systemach radarowych, wilgoć prowadzi do jonizacji powietrza wewnątrz falowodów. W takich przypadkach należy osuszać powietrze w falowodach do bardzo niskiego punktu rosy.
Osuszacze sorpcyjne Munters służą do ochrony urządzeń sterujących oraz szyn zbiorczych przed korozją i problemami związanymi z przeskokiem iskry. Wysoka względna przenikalność elektryczna suchego powietrza oznacza lepszą izolację, a zatem mniej przeskoków iskry i mniej kosztownych problemów z tym związanych.
Taka prosta, a niezwykle skuteczna ochrona eliminuje korozję i usterki urządzeń elektronicznych powodowane przez wilgoć. Rozwiązanie Munters zapewnia niezawodną pracę przy mniejszej liczbie usterek i obniżonych kosztach konserwacji – maksymalizując dyspozycyjność i rentowność zakładu.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!