Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Cieplne rozdzielanie substancji przez odparowanie jest szeroko stosowane w przemyśle przetwórczym. Cele takiej ekstrakcji są różne, w zależności od zastosowania, jednak najważniejszym zadaniem jest uzyskanie większej ilości produktu przy mniejszym zużyciu energii i surowców.
Takie procesy parowania przemysłowego są zazwyczaj wielostopniowe; rozpuszczalnik odparowuje się stopniowo, a produkt w tym czasie staje się bardziej lepki i skoncentrowany. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia urządzeń umieszczonych dalej w ciągu technologicznym.
Dodatkowo, każda kropla utracona w procesie oznacza stratę energii i surowców. Skuteczne eliminatory mgły odgrywają kluczową rolę w procesach parowania, chroniąc urządzenia umieszczone w ciągu technologicznym za parownikiem i ograniczając straty produktu.
Papier i celuloza
Wytwarzany w procesie roztwarzania drewna ług powarzelny zawiera duże stężenie środków chemicznych i włókien drzewnych. Wielostopniowe parowanie, któremu towarzyszy skuteczne eliminowanie mgły, dostosowane do dużych szybkości pracy, pozwala wytworzyć nawet 70% masy suchej, a także odzyskać chemikalia wykorzystane do przetwarzania.
Produkcja cukru
Rafinacja cukru, czy to z buraków cukrowych, czy z trzciny, przywołuje problem lepkości. Zagęszczanie produktu w procesie parowania wymaga skutecznej konstrukcji wirnika eliminatora mgły, by wyłapywał i oddawał produkt wydajnie, bez zapychania się.
Odsalanie
Proces odsalania wymaga zazwyczaj dużej prędkości pracy i przetwarzania dużych ilości cieczy. Potrzebne są eliminatory mgły zdolne do wydajnego działania przy dużych prędkościach przepływu, odporne na silnie korozyjne działanie zagęszczonej solanki.
Destylacja
Przewidywalne, skuteczne pozyskiwanie wartościowego produktu jest kluczowe dla branży destylacyjnej. Duży wybór tworzyw profili eliminatorów mgły umożliwia dobranie takiego, które nie wejdzie w reakcję z produktem.
Zalety dopracowanych technologicznie eliminatorów mgły:
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!