Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Temperatura e umidità combinate

Temperatura e umidità combinate

La produzione industriale necessita spesso della capacità di controllare temperatura e umidità in modo indipendente. I sistemi di trattamento dell’aria Munters sono progettati per garantire il controllo dell’umidità in base alle proprie necessità, e in modo efficiente in termini di costi, mantenendo allo stesso tempo le temperature di funzionamento e di alimentazione desiderate.

I sistemi di condizionamento dell’aria a efficienza energetica Munters dimostrano un uso intelligente della tecnologia del rotore essiccante, per ridurre in misura significativa i costi energetici, assicurando precise condizioni climatiche. I sistemi includono recupero energetico e deumidificazione essiccante per il controllo dell’aria immessa.

Un’ampia gamma di sistemi controlla il livello di temperatura e umidità dell’aria all’interno di uno spazio controllato, garantendo allo stesso tempo livelli di umidità e punto di rugiada estremamente bassi. I sistemi sono dotati di una flessibilità sufficiente a gestire varie combinazioni di controllo di temperatura e umidità.

I sistemi ottimizzati Munters sono in grado di fornire aria estremamente secca per gestire condizioni di progetto di carico latente massimo nello spazio controllato, quindi operare con una capacità di alimentazione ridotta per minimizzare il consumo energetico e garantire livelli di umidità più modesti dell'aria di alimentazione, quando il carico latente dello spazio controllato risulti meno estremo.

I sistemi mantengono le condizioni spaziali desiderate di temperatura e umidità, dimostrando anche un’eccezionale flessibilità nel rispondere alle eventuali variazioni dei carichi. I sistemi hanno la capacità di rispondere alle ampie oscillazioni di temperatura e umidità in modo efficiente dal punto di vista energetico.

 

Prodotti correlati

Case studies