Costruzione
DEUMIDIFICAZIONE IN EDILIZIA
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
DEUMIDIFICAZIONE IN EDILIZIA
Nel settore edile una delle maggiori preoccupazioni, che tiene svegli di notte construction manager, general contractor e subcontractor, è la necessità di rispettare scadenze sempre più ravvicinate, pur mantenendo una qualità elevata. Tra le molte difficoltà ce n'è una particolarmente frequente: la lastra di calcestruzzo con livelli di umidità elevati.
Attendere che il processo di asciugatura avvenga in modo naturale spesso non è possibile, dato il tempo necessario per le prove e i conseguenti ritardi. Se le specifiche relative al contenuto di umidità nel calcestruzzo non vengono rispettate, non è possibile costruire il piano successivo, non si possono applicare i sigillanti e i subcontractor, incaricati della pavimentazione, non possono procedere. Una catena di ritardi che incrementa i costi e il rischio di superare le scadenze previste per il completamento.
Tra i vari materiali da costruzione il calcestruzzo può rappresentare una delle fonti di umidità più fastidiose. Anche se la lastra sembra asciutta, l'apparenza può ingannare: in presenza di condizioni ambientali standard una lastra di calcestruzzo, applicata all'interno di un edificio chiuso, asciuga a una velocità di circa 1 pollice [2,54 cm] al mese. Anche questa, però, è una generalizzazione: la velocità effettiva differisce, infatti, in base agli ingredienti del lotto di calcestruzzo (miscela di progetto), alle procedure di maturazione e alle condizioni ambientali, ovvero temperatura e umidità interne ed esterne.
A meno che l'umidità in eccesso non venga eliminata in qualche modo, si possono avere diversi problemi:
Munters è in grado di fornire un clima perfetto, contribuendo a evitare ritardi nei lavori di costruzione e affrontando il problemi legati all'umidità. Contattate Munters e informatevi sulla gamma di prodotti progettati per rispondere alle esigenze del settore edile.
Inoltreremo la vostra richiesta alla divisione di riferimento del vostro paese.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!