Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
DF 3800 è un separatore di gocce pronto per l’installazione e può essere impiegato in svariati campi applicativi. È disponibile in combinazioni e configurazioni in acciaio inox e alluminio per poter essere adattato ad un'ampia gamma di condizioni operative. Il separatore di gocce DF 3800 effettua la separazione delle gocce con grande efficienza ed una caduta di pressione estremamente bassa, anche a velocità frontali medie per un funzionamento a basso consumo energetico. Il separatore di gocce può essere configurato per le prestazioni e le situazioni di installazione più personalizzate, garantendo una soluzione sempre conveniente. La scelta tra materiali e sistemi di drenaggio alternativi, nonché funzionalità aggiuntive come flange e reti di protezione sono solo alcune delle opzioni di configurazione. Il separatore di gocce DF 3800 è una scelta eccellente per proteggere edifici o sistemi di ventilazione marini da pioggia, condensa e dalle gocce di maggiori dimensioni, presenti nella nebbia. Ciò contribuisce a ridurre la corrosione, aumentare la durata dei filtri e ridurre l’umidità in tutto il sistema. Il separatore di gocce DF 3800 è stato progettato per essere utilizzato in molte applicazioni e per una facile integrazione nella sovrastruttura. Questo dispositivo è adatto per essere impiegato a velocità frontali comprese fra 1 e 4 m/s.
Il separatore di gocce DF 3800 è stato sviluppato per soddisfare una vasta gamma di applicazioni. Le varie opzioni in dotazione coprono i tipi di installazione più frequenti. Tuttavia, vengono spesso forniti separatori di gocce su misura in base alle specifiche richieste dei clienti. Possono essere forniti su richiesta certificati per la maggior parte dei materiali. Curve di efficienza frazionali per determinate velocità frontali vengono fornite su apposita richiesta. Per le apparecchiature igieniche HVAC il separatore di gocce DF 3800 può essere fornito in conformità agli standard VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!