Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
DF 2500 è un separatore di gocce pronto per l’installazione, impiegato in svariati campi applicativi. È disponibile in varie combinazioni di materiali e configurazioni, per soddisfare una vasta gamma di condizioni operative. Il separatore di gocce DF 2500 effettua la separazione delle gocce con grande efficienza e bassa perdita di pressione, anche a velocità frontale elevata, per un funzionamento a basso consumo energetico. Il separatore di gocce può essere configurato per le prestazioni e le situazioni di installazione più personalizzate, garantendo una soluzione sempre conveniente. La scelta tra materiali e sistemi di drenaggio alternativi, nonché funzionalità aggiuntive come flange e reti di protezione sono solo alcune delle opzioni di configurazione. Il separatore di gocce DF 2500 rappresenta la scelta migliore, quando sia necessario rimuovere la condensa dietro le serpentine di raffreddamento. Le goccioline condensate potrebbero essere trasportate nel sistema, con il rischio di inumidire i filtri a valle e il conseguente aumento della caduta di pressione, una durata ridotta del filtro, nonché il convogliamento nelle condutture. L'eliminazione dell’umidità nelle condutture riduce la corrosione e la necessità di manutenzione, elimina le perdite sgradevoli dagli scarichi degli impianti HVAC, e riduce la formazione di odori e muffa, che può causare l’insorgere di batteri patogeni. Il separatore di gocce DF 2500 è stato progettato per essere utilizzato principalmente dopo le serpentine di raffreddamento e nelle prese d'aria. Il dispositivo è adatto per l'impiego a velocità frontali comprese tra 2 e 5 m / s.).
Il separatore di gocce DF 2500 è stato sviluppato per soddisfare una vasta gamma di applicazioni. Le varie opzioni in dotazione coprono i tipi di installazione più frequenti. Tuttavia, vengono spesso forniti separatori di gocce su misura in base alle specifiche richieste dei clienti. Possono essere forniti su richiesta certificati per la maggior parte dei materiali. Curve di efficienza frazionali per determinate velocità frontali vengono fornite su apposita richiesta. Per le apparecchiature igieniche HVAC, il separatore di gocce DF 2500 può essere fornito in conformità agli standard VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 (specificare H nel codice ordine).
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!