Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
DF 3500 è un separatore di gocce pronto per l’installazione, impiegato come presa d'aria in applicazioni marine e offshore. È disponibile in varie combinazioni di materiali e configurazioni per soddisfare una vasta gamma di condizioni operative. Il separatore di gocce DF 3500 effettua la separazione delle gocce con grande efficienza e bassa perdita di pressione, anche a velocità frontale elevata. Il separatore di gocce può essere configurato per le prestazioni e le situazioni di installazione più personalizzate, garantendo una soluzione sempre conveniente. La scelta tra materiali e sistemi di drenaggio alternativi, nonché funzionalità aggiuntive come flange e reti di protezione, sono solo alcune delle opzioni di configurazione.
Il separatore di gocce DF 3500 è una scelta eccellente per le prese d'aria nelle applicazioni marine e offshore. E’ particolarmente adatto per proteggere il sistema di ventilazione da schizzi d'acqua, spruzzi d’acqua di mare, condensa e dalle gocce di maggiori dimensioni, presenti nella nebbia. Ogni volta che le condizioni di funzionamento naturali sono molto critiche, il DF 3500 fornisce un'eccellente protezione dall'acqua. Ciò contribuisce a ridurre la corrosione, aumentare la durata dei filtri e ridurre l’umidità in tutto il sistema. L'apparecchio è adatto per l'impiego a velocità frontali fino a 6 m / s. Possono essere forniti su richiesta certificati per la maggior parte dei materiali. Curve di efficienza frazionali per determinate velocità frontali vengono fornite su apposita richiesta.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!