Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Il DF 2100 è un separatore di gocce pronto per l’installazione, impiegato in svariati campi applicativi. È disponibile in varie combinazioni di materiali e configurazioni per soddisfare una vasta gamma di condizioni operative. Il separatore di gocce DF 2100 effettua la separazione delle gocce con grande efficienza e basse perdite di pressione, anche a velocità frontali elevate, per un funzionamento a basso consumo energetico. Il separatore di gocce può essere configurato per le prestazioni e le situazioni di installazione più personalizzate, garantendo una soluzione sempre conveniente. La scelta tra materiali e sistemi di drenaggio alternativi, nonché funzionalità aggiuntive come flange e reti di protezione sono solo alcune delle opzioni di configurazione. Il separatore di gocce DF 2100 è una scelta eccellente per proteggere edifici o un sistemi di ventilazione marini da pioggia, condensa e dalle gocce di maggiori dimensioni, presenti nella nebbia. Ciò contribuisce a ridurre la corrosione, ad aumentare la durata dei filtri ed a ridurre l'umidità in tutto il sistema. Il separatore di gocce DF 2100 è stato progettato per essere impiegato in molte applicazioni, come ad esempio: prese d'aria, rimozione della condensa dietro le serpentine di raffreddamento, come raddrizzatore di filetto prima degli umidificatori a ugello, scrubber, ecc. ll dispositivo è adatto per essere impiegato a velocità frontali comprese fra 2 e 6 m / s. Il separatore aerodinamico devia il flusso di gas carico di goccioline; di conseguenza l’inerzia delle goccioline le fa urtare contro la superficie del profilo.
Le gocce si agglomerano e formano un film liquido; l’effetto della gravità fa scendere il liquido sul fondo dei profili. Camere di separazione appositamente conformate migliorano le prestazioni, aumentando la separazione delle goccioline più fini e garantendo lo scarico dei liquidi senza problemi. Per evitare il sovraccarico dei profili e la possibilità di nuovo trascinamento del liquido separato, l'altezza delle sezioni dei profili dei separatori di gocce è solitamente limitata a 2.500 mm.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!