Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Prese d’aria/aspiratori / Prese d'aria a parete

IW350 prese d’aria

IW prese d’aria

  • Easy installation
  • Manufactured in durable white UV stabilized polystyrene
  • Different models with depths ranging from 150 mm to 350 mm
  • Main door moulded in two pieces preventing deformation
  • Main door has an insulated core, preventing condensation on inside
  • Integrated aluminium profiles in main door preventing warping
  • Adjustable flap allowing fine adjustment of air flow patterns
  • Integrated mesh in corrosion resistant polystyrene preventing wild animal entry

Opzioni

  • Kit installazione

Descrizione prodotto

Le IW sono progettate per essere utilizzate come prese d'aria montate a parete negli impianti di allevamento.
Il periodo critico per la ventilazione degli impianti di allevamento si verifica durante il periodo invernale, quando si rende necessario ventilare le strutture per fornire aria fresca agli animali, ma senza investirli con correnti fredde; si tratta di un processo comunemente noto come ventilazione minima. L’unico modo di ottenere una ventilazione minima efficace consiste nel dirigere l’aria fresca a bassa temperatura lungo il soffitto della struttura, in modo che si possa miscelare completamente con l’aria calda all’interno, prima di discendere nella zona occupata dagli animali, sostituendo l’aria viziata.
L’impossibilità di garantire questo tipo di ventilazione in modo efficace può causare un accumulo di gas nocivi, come ammoniaca o anidride carbonica, all’interno della struttura, ovvero una riduzione fatale dei livelli di ossigeno.
Un altro problema comunemente associato a una ventilazione minima inefficace riguarda il fatto che l’aria fredda ricada sugli animali, inumidendone le lettiere e perturbandone il comportamento. Le prese d’aria IW sono progettate per garantire una ventilazione minima perfetta, mantenendo un ambiente salubre per gli animali senza disturbarne il normale comportamento.
Durante il periodi più caldi la ventilazione è mirata a eliminare il calore e raffrescare gli animali. In queste condizioni l’aria, che penetra nella struttura, può essere diretta verso il basso sugli animali, il che consente di abbassarne la temperatura della pelle attraverso un processo di raffreddamento da vento. Anche in questo caso le IW possono essere regolate, per garantire che l’aria raggiunga gli animali.

Grazie all’impiego di polistirene di alta qualità è possibile mantenere condizioni igieniche soddisfacenti nell’area occupata dagli animali, in quanto il polistirene ha proprietà anti-sporco, consente una pulizia ad alta pressione, è resistente alla corrosione, mantiene le proprietà fisiche per molti anni e resiste a temperature estreme e radiazioni UV.
Per contrastare ulteriormente la possibile diffusione di malattie, le prese d’aria IW sono dotate di una rete di protezione integrale, che previene l’ingresso di volatili e animali selvatici nelle strutture.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Dati tecnici
Capacity @ -10Pa 1,415 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,000 m3/h
Manual (395,98 kb)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.