Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
Omni-Pak® (formerly sold as Snowflake®) is a high-performance plastic packing. It offers superior efficiency and capacity in environmental application such as scrubbing and stripping. Its distinctive shape lowers the pressure drop, which significantly reduces energy consumption. Its various applications include ASU, DCA, fume scrubbing, acid gas absorption, VOC stripping, wastewater treatment, flue gas scrubbing, etc.
It gives higher efficiency and capacity compared to Pall Rings 38 mm (1.5 inches) and Plastic Super Saddles 2 or larger sizes.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset tiedot | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Tekniset tiedot | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!