Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
Pall Rings are traditional ring type random packing with global installed base and well documented performance history.
They are available in metal & plastic material.
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Lataukset
Tekniset tiedot | |
---|---|
10mm (3/8”),16mm (5/8”),25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Tekniset tiedot | |
---|---|
10mm (3/8”),16mm (5/8”),25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!