Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Raschig Rings are generic random packing available in metallic, ceramic, graphite and carbon material. It is supplied in many sizes ranging from 5 mm to 100 mm (1/4” – 4”). Raschig Rings made from carbon or graphite are used in specific applications demanding good corrosion and thermal shock resistance. They are resistant to most acids, alkalis and solvents at high temperatures. They also have high crushing strength and thus, a longer life.
Vaihtoehdot
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!