Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Vuokrattavissa Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | |
IEC-suojausluokka (laitteen) | |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | |
Ilmansuodatinluokka | |
Mitat | |
P x L x K | |
Nettopaino | |
Kuivailma-aukko | |
Märkä ilma |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | |
IEC-suojausluokka (laitteen) | |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | |
Ilmansuodatinluokka | |
Mitat | |
P x L x K | |
Nettopaino | |
Kuivailma-aukko | |
Märkä ilma |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!