Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
The following table lists specifications of cables used in Munters Controller installations.
Recommended Maximum Length | Cable Gage and Length | Shield | Number of Wires | Twisted Pair | Type of Connection | Notes |
1640 feet (500 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 3 | No | RS-232 | |
3280 feet (1000 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | Yes | RS-485 | Do not connect COM. |
3280 feet (1000 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | Yes | RS-485 Isolated | Do not connect COM to GND |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Feed, Silo, Load Cell | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Bird Scale | |
330 feet (100 meter) | AWG 18 (1.00 mm copper) |
Yes | 2 | No | Temperature Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Humidity Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | Wind Speed Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Wind Direction Sensor | |
1000 feet (300 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | CO2 Sensor | |
65 feet (20 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | Water Meter |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!