Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Energigenvinding

Energigenvinding

Med verdens fokus på bæredygtighed og energiomkostninger kombineret med højere krav til indendørs luftkvalitet og lavere anskaffelsesudgifter uden at påvirke kvaliteten, er teknikere udfordrede i at skulle designe energieffektive luftbehandlingssystemer og samtidig holde kapitalomkostningerne på et lavt niveau.

Til at løse dette tilbyder Munters et bredt udvalg af luft-til-luft energigenvindingsprodukter, der anvender varmevekslere, varmerør og energigenvindingshjul til at formindske energi- og driftsomkostningerne. Til at designe disse løsninger har vi et webbaseret dimensioneringsprogram, hvilket sikrer en simpel designløsning, der hurtigt kan levere tegninger og tekniske specifikationer med få klik.

Luft-til-luft vekslere kan genbruge op til 85% af energien fra udblæsningsluften fra airconditionerede bygninger eller udblæsningsluft med høje temperaturer fra industrielle processer. Teknikken anvender energi fra udblæsningsluften til at forbehandle den udendørsluft, der blæses ind i bygningen. Om vinteren giver det gratis varme, og om sommeren giver det gratis køling.

Ved at anvende luft-til-luft energigenvinding kan man opnå en højere LEED® status, overholde ASHRAE 90.1-kravene og spare betydeligt på driftsomkostningerne, hvilket sikrer en kort tilbagebetalingstid. Vælg mellem stand-alone varmevekslere eller præfabrikerede – men som stadig kan tilpasses den enkelte kundes behov – modulenheder, der inkorporerer varmegenvinding, fugtregulering og andre luftbehandlingsmuligheder.

Munters PowerPurge™ er det seneste eksempel på optimering af energiøkonomien i forbindelse med vore affugtningsrotorer. Med denne patenterede teknologi kan man på større affugtningssystemer opnå energibesparelser på op til 30%.

I visse tilfælde kan en mindre affugter udstyret med PowerPurge™ gøre det samme job som en affugter i en større størrelse – en meget effektiv måde at begrænse investeringsomkostningerne på.

Munters Quantum™-rotoren er et andet eksempel på produkt- og energioptimering. Denne rotor er en videreudvikling af Munters "standard"-rotoren, som:

  • Sikrer store energibesparelser og et specialudviklet tørremedie, der kan modstå selv meget høje regenereringstemperaturer

  • Er designet til alle tørre- og køleprocesser, hvor der er brug for et højt DeltaX

  • Overflødiggør i det fleste tilfælde behovet for for-køling (f.eks. i forbindelse med spray-tørring), hvilket reducerer energiforbruget

  • Uden behov for for-køling fjernes også det våde miljø (kondensat fra køleflade), der giver grobund for kritisk bakterievækst

  • Anvender intern overskudsvarme til regenereringsprocessen, hvilket giver yderligere energibesparelser

Fordelene er indlysende: Lavere investeringsomkostninger, lavere energiforbrug og intet kondensat, der giver hygiejniske udfordringer.

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

Munters nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve er en god måde at få den information, du leder efter på Munters' hjemmeside. 

Læs mere

Lignende produkter

Case studies