Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
I kolde perioder skal den kolde, indkommende luft varmes op, før den får kontakt med dyrene inde i bygningen. Til dette formål sender stjernediffusorens unikke design luften ud vandret, når den er indstillet til små åbninger. Det gør, at den kolde, indkommende luft kan blive blandet med den varme luft nær bygningens tag. Hvis der er installeret et loft, kan luften rettes, så den strømmer langs loftet. Til dette formål kan man gøre brug af den såkaldte Coanda-effekt, hvor luftstrømmen klæber sig til loftet i længere tid. Det giver mere tid for den kolde indkommende luft til at blande sig med den varme staldluft. De længere blandetider resulterer i et mere ensartet indendørs klima.
I varme perioder øges behovet for ventilation af husdyrbygninger, og det er ikke længere nødvendigt at opvarme den indkommende luft, før den kommer i kontakt med dyrene. Stjernediffusoren reagerer perfekt på denne ændring i ventilationsbehovet. Når diffusorens blade åbnes mere, begynder den at rette luft nedad mod dyrene, så der derved skabes større luftforsyning direkte til dyrene.
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Downloads
370 W | |
---|---|
Vægt af fuldt udstyret ventilator | 39 kg |
Nominel propelhastighed | 900 rpm |
Luftstrøm ved 0 Pa | 18,969 m3/h |
Luftstrøm ved 0 Pa | 11,158 cfm |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 18.9 m3/h /W |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 11.1 cfm /W |
Propeldiameter | 800 mm |
Propeldiameter | 31.5 inch |
Antal blade | 5 |
Popelstigningen | 35 ° |
Max driftstemperatur | 50 °C |
Max driftstemperatur | 122 °F |
Den elektriske motors iec-beskyttelsesklasse | IP55 |
370 W | |
---|---|
Vægt af fuldt udstyret ventilator | 39 kg |
Nominel propelhastighed | 900 rpm |
Luftstrøm ved 0 Pa | 18,969 m3/h |
Luftstrøm ved 0 Pa | 11,158 cfm |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 18.9 m3/h /W |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 11.1 cfm /W |
Propeldiameter | 800 mm |
Propeldiameter | 31.5 inch |
Antal blade | 5 |
Popelstigningen | 35 ° |
Max driftstemperatur | 50 °C |
Max driftstemperatur | 122 °F |
Den elektriske motors iec-beskyttelsesklasse | IP55 |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!