Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Hava debisi 3000 m3/h
MLT30, genellikle opsiyon olarak görülen bir dizi fonksiyonu standart özellik olarak sunan, yeni geliştirilmiş bir nem alma cihazıdır. Diğer tüm ML üniteler gibi, MLT30 da düşük nem seviyelerine kadar etkili nem giderme kapasitesine sahiptir. Eşsiz tasarımı sayesinde, ML serisi nem alıcıların tüm hava işleme süreci, ısıya dayanıklı termoset plastikten imal edilen sızdırmaz rotor muhafazalarına sahip kapalı bir rotorda gerçekleşmektedir.
Yüksek düzenleme doğruluğu seviyesi, 10'dan fazla alarm göstergesi, çalışma zaman sayacı ve uzaktan kumanda opsiyonu, ekranlı entegre PLC ünitesinde standart özellikler olarak gelmektedir.
Bir diğer yeni özellik ise, bakım zamanı geldiğinde sinyal veren entegre servis göstergesidir.
Muhafaza Aluzinc'ten imal edilmiştir ve dış paneller Aluzinc'le boyanmıştır. MLT30, 3 farklı reaktivasyon alternatifiyle alınabilir - elektrik, buhar veya gaz.
Elektrikli ekipman EN 60204 (IEC204) standartlarına uygundur. Elektrik sistemi 480 V'a kadar olan voltajlarda ve 60 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
ML serisi nem alıcılar hem Avrupa standartlarına, hem de CE işaretlemesinin teknik şartlarına uygundurlar.
Uygun Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 3000 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 630 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | 35.1 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
415V 3-50Hz Elektrikli | 34.0 A |
440V 3-60Hz Elektrikli | 32.6 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | 5 bar(g) |
Buhar tüketimi | 9 g/s |
Gaz tüketimi | 1.8 m3/h |
Doðal gaz basýncý | 20 - 30 mbar |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | -20 / +40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP44 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 75 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Net ağırlığı | 305 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 315 mm |
Nemli hava | 200 mm |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 3000 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 630 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | 35.1 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
415V 3-50Hz Elektrikli | 34.0 A |
440V 3-60Hz Elektrikli | 32.6 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 10.0 A |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | 5 bar(g) |
Buhar tüketimi | 9 g/s |
Gaz tüketimi | 1.8 m3/h |
Doðal gaz basýncý | 20 - 30 mbar |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | -20 / +40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP44 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 75 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Net ağırlığı | 305 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 315 mm |
Nemli hava | 200 mm |
Hava debisi 1700 m3/h
Hava debisi 1350 m3/h
Hava debisi 2300 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 1100 m3/h
Hava debisi 350 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 1400 m3/h
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!