Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
ML23, genellikle opsiyon olarak görülen bir dizi fonksiyonu standart özellik olarak sunan, yeni geliştirilmiş bir nem alma cihazıdır. Diğer tüm ML üniteler gibi, ML23 de düşük nem seviyelerine kadar etkili nem alma kapasitesine sahiptir. Eşsiz tasarımı sayesinde, ML serisi nem alıcıların tüm hava işleme süreci, ısıya dayanıklı termoset plastikten imal edilen sızdırmaz rotor muhafazalarına sahip kapalı bir rotorda gerçekleşmektedir.
Yüksek düzenleme doğruluğu seviyesi, 10'dan fazla alarm göstergesi, çalışma zaman sayacı ve uzaktan kumanda opsiyonu, ekranlı entegre PLC ünitesinde standart özellikler olarak gelmektedir.
Bir diğer yeni özellik ise, bakım zamanı geldiğinde sinyal veren entegre servis göstergesidir.
Muhafaza Aluzinc'ten imal edilmiştir ve dış paneller Aluzinc'le boyanmıştır. ML23, 3 farklı reaktivasyon alternatifiyle alınabilir - elektrik, buhar veya gaz.
Elektrikli ekipman EN 60204 (IEC204) standartlarına uygundur. Elektrik sistemi 480 V'a kadar olan voltajlarda ve 60 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
ML serisi nem alıcılar hem Avrupa standartlarına, hem de CE işaretlemesinin teknik şartlarına uygundurlar.
Uygun Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Kiralama için kullanılabilir Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | |
Filtre sýnýfý | |
Boyutlar | |
LxWxH | |
Net ağırlığı | |
Kuru hava çýkýþý çapý | |
Nemli hava |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | |
Filtre sýnýfý | |
Boyutlar | |
LxWxH | |
Net ağırlığı | |
Kuru hava çýkýþý çapý | |
Nemli hava |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!