Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Hava debisi 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Uygun Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 1100 m3/h
Hava debisi 1350 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 2300 m3/h
Hava debisi 1700 m3/h
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!