Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Hava debisi 270 m3/h
ML270 nem alıcı, düşük nemin istendiği uygulamalarda havadaki nemi etkili biçimde gidermek için tasarlanmıştır. Dâhili sızdırmaz rotor ünitesine sahiptir. Rotor muhafazası dayanıklı termoset plastikten imal edilmiştir ve nem alma, reaktivasyon ve ısı geri kazanımı hava debileri için hassas denge sağlayan izole bölümleri içermektedir. Dayanıklı metal iskeleti ve erişim panelleri, korozyona dayanıklı Aluzink®'ten imal edilmiştir.
Elektrikli kontrol sistemi EN 60204 (IEC204) standartlarına uygundur. Elektrikli bileşenler baraların üzerine monte edilmiş ve halojensiz plastikten imal edilmiştir. Elektrik sistemi 690V ve 60ºC'ye kadar çalışmak için tasarlanmıştır. ML serisi nem alıcılar hem Avrupa Standartlarına, hem de CE işaretleme standartlarına uygundurlar.
Uygun Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 270 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 99 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Kondenser | |
Anma debisi | - m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | - Pa |
Kondens pompası | - |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | - m |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | - m |
Duyulur ısı | - kW |
Fan gücü | - kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | 3.06 kW |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Elektrikli | 4.7 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | 4.3 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 4.6 A |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | -20/+40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP54 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 64 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 513 x 410 x 1010 mm |
Net ağırlığı | 58 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 160 mm |
Nemli hava | 100 mm |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 270 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 99 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Kondenser | |
Anma debisi | - m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | - Pa |
Kondens pompası | - |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | - m |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | - m |
Duyulur ısı | - kW |
Fan gücü | - kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | 3.06 kW |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Elektrikli | 4.7 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | 4.3 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 4.6 A |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | -20/+40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP54 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 64 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 513 x 410 x 1010 mm |
Net ağırlığı | 58 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 160 mm |
Nemli hava | 100 mm |
Hava debisi 1700 m3/h
Hava debisi 1350 m3/h
Hava debisi 2300 m3/h
Hava debisi 3000 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 1100 m3/h
Hava debisi 350 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 1400 m3/h
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!