Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
Hava debisi 180 m3/h
Hava soğutmalı kondansöre sahip ML180L nem alma cihazı, ısıtılmayan kapalı alanlardaki nemi etkili biçimde gidermek için tasarlanmıştır. Nem alıcıdan gelen ıslak hava, hava soğutmalı kondensörden geçmekte ve kapalı devrede rotora geri dönmektedir. Kapalı devredeki bileşenler paslanmaz çelik ve termoset plastikten imal edilmiştir. Kondensör tarafından çıkarılan su boşaltılmaktadır. Ardından, hava soğutmalı kondensörden gelen ısı ya uygulamada kullanılmakta ya da atılmaktadır.Dayanıklı metal iskeleti ve erişim panelleri, korozyona dayanıklı Aluzink®'ten imal edilmiştir.
Elektrik sistemi yerleşik ML-L Serisi standartlarına ve hem Avrupa Standartlarına, hem de CE işaretleme standartlarına uygundur.
Uygun Korea, Australia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 180 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 67 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | 650 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | 1.4 kW |
Fan gücü | 0.3 kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | 2.57 kW |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | +0 / +25 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP54 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 75 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 1141 x 410 x 910 mm |
Net ağırlığı | 113 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 125 mm |
Nemli hava | 200 mm |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 180 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | 67 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | 650 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 200 Pa |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | 1.4 kW |
Fan gücü | 0.3 kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | 2.57 kW |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | +0 / +25 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | IP33 |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | IP54 |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 75 dB(A) |
Filtre sýnýfý | G3 |
Boyutlar | |
LxWxH | 1141 x 410 x 910 mm |
Net ağırlığı | 113 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 125 mm |
Nemli hava | 200 mm |
Hava debisi 1700 m3/h
Hava debisi 1350 m3/h
Hava debisi 2300 m3/h
Hava debisi 3000 m3/h
Hava debisi 180 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 270 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 420 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 690 m3/h
Hava debisi 1100 m3/h
Hava debisi 350 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 800 m3/h
Hava debisi 1400 m3/h
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!