Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
DH™ 4300 droplet separator profile when assembled into units forms a vane type separator for horizontal flow. The streamlined profiles with multiple bends ensure high liquid loads combined with high separation efficiencies. The profile is produced in talcum rein-forced polypropylene. It can therefore be utilised in a wide range of processes under different operating conditions. DH 4300 droplet separator profile can be supplied as standard 5 metre long profiles or in tailor made lengths that are shorter than 5 metres. DH 4300 droplet separator profile is designed for use mainly after spray humidifiers and air intakes. The profile is suitable for use at face velocities between 2 and 8 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!