Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The Trough Type Distributor with End Closure consists of long risers that are made from the deck itself, giving it a trough type look with end closure plates for liquid balancing between the troughs. The orifices are laid either in square pitch or triangular pitch on the deck. This distributor is clamped to a ledge/support ring.
Selection criteria*:
• Column diameter > 300 mm (12 inches)
• Maximum Turndown ratio 2.5:1
• Liquid rates between 2.0-120 m3/m2hr (0.8-50 GPM/ft2)
• Low fouling tendency
*Selection criteria guidelines provided are typical but not limiting. Under certain conditions, special design provisions can be made for accommodating varied hydraulic and mechanical requirements.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!