Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Munters LDP is specially developed for low dew point applications and features the battery-specific HPX rotor with the ability to maintain dry rooms at continuous -40°F to -70°F or even lower dew points, 24/7/365, providing uninterrupted quality production with a 40% smaller footprint vs. industry standard.
It is available for indoor and outdoor installation. The Munters LDP is available in multiple purge configurations designed to optimize performance and energy usage per customer requirements.
Informacja o produkcie
Opcje
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!