Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
The refreshing DCP30 unit is a compact evaporative air cooling unit and is suitable for numerous fields of applications: livestock, greenhouses and industrial sites. The unit uses the physical principle of water evaporation; the air is forced through the CELdek® evaporative cooling pads by a powerful fan. While the air passes through the wet pad, it releases heat to the water, thereby cooling itself. The quantity of moisture present in the air determines the level of temperature reduction of the air treated.
Dostępna w Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Pobierz
1,360 kg | |
1,000 kW | |
2,500 hp | |
1,200 m3/h | |
2,150 cfm | |
650 mm | |
800 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
1,360 kg | |
1,000 kW | |
2,500 hp | |
1,200 m3/h | |
2,150 cfm | |
650 mm | |
800 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!