Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Osiągając poziom 80 milionów pasażeroów w roku 2018, Port Lotniczy Heathrow obsługuje więcej pasażerów niż jakiekolwiek inne lotnisko europejskie. Jednym z priorytetowych celów ekologicznych lotniska Heathrow jest ZERO infrasrtuktury węglowej do roku 2050. Zrealizowanie tego ambitnego planu redukcji udziału węgla wymaga poważnych inicjatyw na rzecz energooszczędności.
Obsługa czterech ogromnych terminali o łącznej powierzchni blisko 600 000 m2 powoduje, że nakłady energetyczne dla stworzenia przyjaznej atmosfery dla pasażerów, lokali handlowych i gastronomicznych oraz pracowników lotniska są
ogromne.
Kierownik projektu energetycznego Andy Dobbs odpowiada za projekty oszczędzania energii dla wszystkich instalacji HVAC terminali lotniska Heathrow. Pan A.Dobbs od 2016 roku współpracuje w zaskresie klimatyzacji terminali ze specjalistami firmy Munters, którzy pomagają w osiągnięciu zamierzonej energooszczędności sytemów wentylacyjnych lotniska.
Modernizacja wentylatorów oszczędzająca 15 GWh rocznie
Poprzez zastąpienie starych wentylatorów, często napędzanych za pomocą pasów, mniejszymi, energooszczędnymi i bezobsługowymi wentylatorami EC w formie zespołów ściennych, port lotniczy Heathrow osiągnął redukcję zużycia energii systemów wentylacyjnych o 30-60%. Ogólnie MUNTERS przeprowadził modernizację 150 central AHU instalując około 500 nowoczesnych wentylatorów EC.
Oszczędności energii w tych projektach są imponujące - łącznie ok. 15 GWh. Odpowiada to około 3400 gospodarstw domowych (na podsatwie uśrednionych danych dla Wielkiej Brytanii).
Andy Dobbs: „Obszerna dokumentacja dostarczona przez Munters w fazie projektowania to ważny element planowania i budżetowania kolejnych projektów oszczędzania energii. Bazując na pozwalających się zweryfikować oszczędnościach od 30-60%, krótkim zwrocie inwestycji w zaledwie 2½-3 lat, modernizacje central AHU stały się bardzo interesujące dla Heathrow. Pomaga nam to osiągnąć nasze cele w zakresie oszczędności energii.”
Modernizacja w jedną noc
Menedżer projektów energooszczędnych Andy Dobbs stwierdza: „Dzięki doświadczeniu MUNTERS i zastosowaniu modularnego systemu płytowego, typowo po 3-6 wentylato-rów EC, modernizację można było przeprowadzić w ciągu jednej nocnej zmiany. Dla Heathrow oznaczało to brak nega-tywnych konsekwencji dla codziennej eksploatacji urządzeń, to jest tego, czego właśnie nie chcą doświadczać partnerzy i pasażerowie lotniska. Uzyskana przez to oszczędność energetyczna w jedną noc odpowiada zmianie 1000 punktów świetlnych na lampy LED, którą należałoby prowadzić przez cały miesiąc”.
Zmodernizowano centrale o bardzo różnych rozmiarach i wieku, najmniejsze z przepływem 5000 m³/h, największy system składający się z czterech ogromnych central w Terminalu 5 (T5), każdy o wydajności 230,000 m³/h.
Ogromny projekt z krótkim okresem zwrotu
Nastąpiło uszkodznie łożysk w jednym z wentylatorów osiowych AHU, co zaskutkowało konieczną modernizacją w T5. Wymiana wielkiego wentylatora byłaby prawie niemożliwa, biorąc pod uwagę fakt, że centrale znajdują się pięć pięter niżej z bardzo skomplikowanym i ograniczonym dostępem.
Munters został poproszony o zaprojektowanie i prezentację rozwiązania modernizacyjnego dla Heathrow oraz zaofertowanie projektu zastępującego cztery duże wentylatory osiowe za pomocą czterech przegród modułowych, każdej składającej się z 16 małych wentylatorów EC. Na podstawie rejestracji danych i dokładnych obliczeń zuzycia energii, Munters był w stanie przeprowadzić projekcję oszczędności energii, która zapewniłaby zwrot inwestycji (ROI) w zaledwie 2,4 roku.
Bardzo ograniczony i restrykcyjny dostęp sięgający szczytu wyzwań logistycznych dla położonego pięć pięter niżej pomiesz-czenia technicznego, oznaczał wiele prac dodatkowych, koniecz-ność usuwania odpadów ze starych instalacji itp. Choć są to fakty, które w konsekwencji wydłużają ROI dla całego projektu do nieco poniżej trzech lat, to nadal było to bardzo atrakcyjnym terminem zwrotu inwestycji dla Lotniska Heathrow.
MUNTERS dobrze zrozumiał potrzeby Portu Heathrow i wyszedł mu naprzeciw
Modernizację poprowadził kierownik projektu Munters Chris Stead, który odegrał kluczową rolę w dokładnym planowaniu. Dla Heathrow troska o komfort pasażerów ma najwyższy priorytet. Chris Stead opracował szczegółowy plan w jaki sposób oraz kiedy usuwać poszczególne wentylatory tak, aby utrzymać wystar-czający przepływ powietrza i jednocześnie nie naruszyć w sposób odczuwalny komfortu pasażerów podczas prowadzenia modernizacji.
Andy Dobbs zaufał firmie Munters i wyraził zgodę na poprowa-dzenie projektu, którego realizacja odbyła się w okresie dwóch miesięcy, w czasie nocnych zmian. Pozwoliło to uniknąć jakiegokol-wiek negatywnego wpływu na przepływ powietrza zasilającego terminal pasażerski za dnia. Po pomyślnym zakończeniu projektu rejestrowanie bieżących danych zweryfikowało obliczenia ze wstępnych prognoz. W sumie projekt T5 oszczędza dla Portu Lotniczego Heathrow przynajmniej 1,5 GWh rocznie. Cztery impo-nująco duże ścienne zespoły wentylatorów, łącznie zapewniające przepływ powietrza na poziomie 920 000 m³/h, są być może jak dotąd największym zespołem modularnym wentylatorów EC na świecie.
Zaufaj firmie MUNTERS w modernizacji Twoich systemów wentylacyjnych
Od niewielkich urządzeń po największe na świecie - zespół naszych ekspertów pomoże Ci osiągnąć znaczące oszczędności energii. Więcej szczegółów na ten temat pod www.munters.com/fanupgrades.
MUNTERS i wymienne wentylatory EC
Efektywność energetyczna to obecnie integralna część każdego projektu usług obiektowych, konserwacji i prognoz modernizacyjnych. Wiele instytucji bada wnikliwie centrale wentylacyjne (AHU), poszukując tutaj źródeł oszczędności energetycznych.
Modernizacja centrali klimatyzacyjnej za pomocą wentylatorów w technologii EC jest w stanie zaowocować bardzo znaczną oszczędnością energii, redukcją kosztów konserwacji i przynieść wiele dodatkowych korzyści.
Munters opracował koncepcję ściany wentylatorów w konfiguracji modularnej, która szczegółowo zaprojektowana przed podjęciem prac modernizacyjnych pozwala na bardzo sprawną instalację w miejscu wykonania montażu.
Zobacz film ze studium przypadku z lotniska Heathrow tutaj:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI WIĘCEJ INFORMACJ
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!