메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DF 4800은 많은 응용 분야에서 사용하도록 바로 설치할 수 있는 액적 분리기입니다. 이 제품은 다양한 작동 조건에 맞게 스테인레스강 및 알루미늄 조합과 구성으로 사용할 수 있습니다. DF 4800 액적 분리기는 에너지 절약 작동을 위해 중간 면속에서도 고효율성 액적 분리 및 매우 낮은 압력 강하 성능을 제공합니다.
대부분의 개별 성능 및 설치 상황에 맞게 액적 분리기를 구성하여, 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 대체 소재 선택 및 배출 시스템뿐만 아니라 플랜지 및 보호 메쉬와 같은 추가 기능은 구성 옵션의 일부에 불과합니다. DF 4800 액적 분리기는 비, 연무 및 더 큰 안개 수액이 건물이나 해양 환기 시스템에 유입되지 못하게 하기 위한 탁월한 선택입니다. 이 제품은 부식을 줄이고, 필터 수명을 늘리며, 시스템 전체 수분을 줄이는 데 도움을 줍니다. DF 4800 액적 분리기는 많은 응용 분야에서 사용하고 상부 구조물에 쉽게 통합되도록 설계되어 있습니다.
DF 4800 액적 분리기는 다양한 응용 분야에 적합하도록 개발되었습니다. 다양한 장비 옵션으로 가장 일반적으로 발생하는 설치 변형을 처리할 수 있습니다. 그러나, 고객의 개별 사양에 기반하여 맞춤형 액적 분리기가 흔히 제공됩니다. 요청 시 대부분의 소재에 대한 소료 인증서를 제공할 수 있습니다. 지정된 면속에 대한 분획 효율 곡선은 특별 요청 시 제공됩니다. 위생 입증을 위해 HVAC 장비 DF 4800 액적 분리기는 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 표준에 따라 제공될 수 있습니다.
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!