메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DF 2500은 많은 응용 분야에서 사용하도록 바로 설치할 수 있는 액적 분리기입니다. 이 제품은 다양한 작동 조건에 맞게 다양한 소재 조합과 구성으로 사용할 수 있습니다. DF 2500 액적 분리기는 에너지 절약 작동을 위해 높은 면속에도 고효율성 액적 분리 및 낮은 압력 강하 성능을 제공합니다. 대부분의 개별 성능 및 설치 상황에 맞게 액적 분리기를 구성하여, 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 대체 소재 선택 및 배출 시스템뿐만 아니라 플랜지 및 보호 메쉬와 같은 추가 기능은 구성 옵션의 일부에 불과합니다. DF 2500 액적 분리기는 냉각 코일 뒤 연무를 제거해야 할 때 최상의 선택입니다. 응축된 액적이 시스템으로 이송될 수 있습니다. 이러한 이송은 다운스트림 필터를 젖게 하여, 압력 강하를 증가시키고 필터 수명을 줄일 뿐만 아니라, 도관장치까지 운반될 수 있습니다. 도관장치로 수분이 이송되지 않게 하면 부식 및 유지보수가 감소되고, HVAC 배출구에서 외관상 좋지 않은 누출이 방지되며, 가능한 병원성 박테리아의 원인이 되는 냄새/곰팡이의 증식을 줄일 수 있습니다. DF 2500 액적 분리기는 냉각 코일 뒤 및 공기 흡입구에서 주로 사용되도록 설계되었습니다. 장치는 2~5m/s의 면속에서 사용하기에 적합합니다. DF 2500 액적 분리기는 다양한 응용 분야에 적합하도록 개발되었습니다. 다양한 장비 옵션으로 가장 일반적으로 발생하는 설치 변형을 처리할 수 있습니다. 그러나, 고객의 개별 사양에 기반하여 맞춤형 액적 분리기가 흔히 제공됩니다. 요청 시 대부분의 소재에 대한 소료 인증서를 제공할 수 있습니다. 지정된 면속에 대한 분획 효율 곡선은 특별 요청 시 제공됩니다. 위생 입증을 위해 HVAC 장비 DF 2500 액적 분리기는 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 표준에 따라 제공될 수 있습니다(주문 코드에 H 지정).
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!