메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DCF는 다양한 응용 분야에서 공기 흡입 시스템을 바로 설치하여 사용할 수 있도록 한 고급 맞춤형 시리즈입니다. 이 시스템은 모든 유형의 액적뿐만 아니라 광범위한 면속 전반에 걸쳐 입자 여과 작용에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
DCF 시리즈는 응용 분야 요구사항을 더 정밀하게 충족시키고, 필요한 효율성, 물 부하 용량 및 압력 강하 간의 균형을 최적화하여 에너지 효율적으로 작동하게 하는 다양한 제습 프로필 설계 및 필터 유형으로 구성됩니다. 특히 매우 작지만 단일 단계 제습 시스템이 완전히 제거할 수 없는 유해한 액적이 DCF 시스템을 통해 제거됩니다. 효율성은 풍향 및 소위 2차 액적의 발생과는 전혀 상관 없습니다.
DCF 공기 흡입 시스템은 비, 안개, 튕긴 물 및 특히 유해한 해염을 함유한 물보라와 같은 모든 종류의 날씨로부터 해양 및 해안 기반 환기 시스템을 계속 보호할 수 있는 탁월한 선택입니다. 또한 이 제품은 해안 지역의 건물용 환기 시스템에서 사용하기에 매우 적합합니다. 높은 효율성 덕분에 전체 환기 시스템에서 부식 및 습기가 감소되었습니다. DCF는 사람, 실내 가구, 화물 공간뿐만 아니라 민감한 장비를 보호하기 위해 환경을 개선하는 데 도움을 줍니다.
시스템은 완전히 구성 가능합니다. 옵션으로는 다양한 해양급 소재, 플랜지 위치, 배출 시스템, 버드 스크린, 채색 표면 등이 있습니다.
DCF 공기 흡입 시스템은 2단계 분리 시스템입니다. 고성능 베인형의 제습기가 첫 번째 단계에서 사용됩니다. 다양한 유형의 필터/코어레서가 두 번째 단계에서 사용됩니다. 첫 번째 단계는 연행된 액적의 대부분을 제거합니다. 첫 번째 단계의 높은 효율성이 두 번째 단계의 필터/코어레서를 보호하여 수명을 연장시킵니다. 두 번째 단계는 고체 입자를 필터링하고 첫 번째 단계를 통과한 연무 입자를 제거합니다.
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!