Ask a question!
Close

습기 제거기 / 습기 제거기
DF2800 Mist Eliminator
DF 시리즈
- 우수한 분리 효율
- 초저압으로 운영 비용이 낮음
- 부식 방지
- 간단한 설치
- 간단한 작동 방법과 오랜 수명으로 유지보수 비용이 낮음
- 넓은 면속도 범위
- 맞춤 크기, 설계 및 색상
- 알루미늄 분리장치를 위한 맞춤형 색상
제품 설명
DF 2800은 많은 응용 분야에서 사용하도록 바로 설치할 수 있는 액적 분리기입니다. 이 제품은 다양한 작동 조건에 맞게 사용할 수 있습니다. DF 2800 액적 분리기는 에너지 절약 작동을 위해 중간 면속에서도 고효율성 액적 분리 및 매우 낮은 압력 강하 성능을 제공합니다. 대부분의 개별 성능 및 설치 상황에 맞게 액적 분리기를 구성하여, 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. DF 2800 액적 분리기는 비, 연무 및 더 큰 안개 물방울이 건물이나 해양 환기 시스템에 유입되지 못하게 하기 위한 탁월한 선택입니다. 이 제품은 부식을 줄이고, 필터 수명을 늘리며, 시스템 전체 수분을 줄이는 데 도움을 줍니다.
DF 2800 액적 분리기는 많은 응용 분야에서 사용하고 상부 구조물에 쉽게 통합되도록 설계되어 있습니다. 장치는 1~4m/s의 면속에서 사용하기에 적합합니다.
이 페이지를 공유하기