메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
DFF는 특수 응용 분야에서 사용하도록 바로 설치할 수 있는 맞춤형 3단계 공기 흡입 시스템 시리즈입니다. DFF 시리즈는 모든 유형의 액적에 대해 탁월한 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 높은 공기 속도에도 입자를 여과시킵니다. DFF는 선박 추진 시스템 및 보조 장비에서 급기용으로, 그리고 해양 및 연안 환경에서 환기를 위해 깨끗한 공기 주입용으로 설계되었습니다. 주변 공기의 해로운 염분(고체 입자뿐만 아니라 물에 용해된 염분)이 추진 시스템으로 유입되기 전에 제거됩니다. DFF 시스템을 통과한 공기는 0.01ppm 미만의 염분(중량)을 함유하여 엔진으로 들어갑니다. 입자 여과 시스템으로서 DFF는 높은 공기 품질을 제공하고 높은 효율의 필터는 연안 환경에서 발생하는 많은 입자를 포함한 공기를 정화합니다.
DFF는 다양한 제습 프로필 및 필터로 구성되어 정밀한 응용 분야 요구사항을 충족시켜, 필요한 분리 효율과 물 부하 용량 및 사용 가능한 압력 강하 간의 균형을 최적화하여 에너지 효율적으로 작동하도록 합니다. 효율성은 풍향 및 상대 습도와는 전혀 상관 없습니다. DFF 공기 흡입 시스템은 가장 작은 "아침" 이슬을 효과적으로 제거합니다. 이 제품은 사람, 실내 가구, 화물 공간 및 민감한 장비를 보호하기 위해 환경을 개선하는 데 도움을 줍니다. 까다로운 상황을 충족시키기 위해 황사 방지 기능이 있는 선택적 필터 단계를 사용할 수도 있습니다. 각 DFF 시스템은 완전히 구성 가능합니다. 옵션으로는 다양한 해양급 소재, 플랜지 위치, 배출 시스템, 버드 스크린, 결빙 방지 장치 등이 있습니다.
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!