메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DF 2100은 많은 응용 분야에서 사용하도록 바로 설치할 수 있는 액적 분리기입니다. 이 제품은 다양한 작동 조건에 맞게 다양한 소재 조합과 구성으로 사용할 수 있습니다. DF 2100 액적 분리기는 에너지 절약 작동을 위해 높은 면속에도 고효율성 액적 분리 및 낮은 압력 강하 성능을 제공합니다. 대부분의 개별 성능 및 설치 상황에 맞게 액적 분리기를 구성하여, 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 대체 소재 선택 및 배출 시스템뿐만 아니라 플랜지 및 보호 메쉬와 같은 추가 기능은 구성 옵션의 일부에 불과합니다. DF 2100 액적 분리기는 비, 연무 및 더 큰 안개 물방울이 건물이나 해양 환기 시스템에 유입되지 못하게 하기 위한 탁월한 선택입니다. 이 제품은 부식을 줄이고, 필터 수명을 늘리며, 시스템 전체 수분을 줄이는 데 도움을 줍니다. DF 2100 액적 분리기는 공기 흡입, 냉각 코일 뒤 응축 제거, 분무 가습기 전 공기 정류장치, 공기 청정기 등에서와 같은 많은 응용 분야에서 사용하도록 설계되어 있습니다. 장치는 2~6m/s의 면속에서 사용하기에 적합합니다. 능률화된 분리기는 액적 수반 기류를 편향시킵니다. 따라서 액적 모멘텀으로 인해 액적은 프로필 표면에 충돌하게 됩니다. 액적은 서로 합치면서 액체막을 형성하고, 중력의 영향으로 인해 액체는 프로필 바닥으로 떨어집니다. 특수 성형된 분리 챔버는 더 미세한 액적을 분리하고 문제 없이 액체를 방출함으로써 성능을 향상시킵니다. 프로필 "범람"과 분리된 액체의 재유입 가능성을 방지하기 위해 액적 분리기의 프로필 단면 높이는 일반적으로 2,500mm로 제한됩니다.
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!